Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174385
BPZ-DINR35S-800-B

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte DIN-Schiene (kurz) mit Befestigungstürmen fix, B=800mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
174385
EAN
4015081708475
Produkt Länge/Tiefe
117 mm
Produkthöhe
64 mm
Produktbreite
746 mm
Produktgewicht
0.55 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-DINR35S-800-B

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Support rail
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Aluminium
Material
Metall
Montageart
Standverteiler
Aufputzmontage
Einbaulage
Horizontal
Vertikal
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Geeignet für Breite
800 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.