Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174386
BPZ-CDB08/CP

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Befestigungsmaterial für Kabelkanal vertikal C-Profil H = 8 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
174386
EAN
4015081708482
Produkt Länge/Tiefe
18 mm
Produkthöhe
78 mm
Produktbreite
55 mm
Produktgewicht
0.15 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-CDB08/CP

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Anwendung
Kabelkanal
Farbe
Edelstahl
Ausführung
Winkelsatz
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Metall
Montageart
Einbau
Aufputzmontage
Standverteiler
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.