Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174401
BPZ-FP/S-NZM2-800-MV

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte NZM2 symmetrisch, vertikal H x B = 300 x 800 mm, max. 1 x NZM2 4-polig

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
174401
EAN
4015081708635
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
299 mm
Produktbreite
720 mm
Produktgewicht
2.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-FP/S-NZM2-800-MV

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Benutzt mit
NZM2

Lieferprogramm

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahl
Stahlblech
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
Horizontal
Vertikal
Einbaulage im Gehäuse
Symmetrisch
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Geeignet für Breite
800 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Geeignet für Gehäusebauhöhe
300 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.