Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte NZM2 symmetrisch, vertikal H x B = 300 x 800 mm, max. 3 x NZM2 4-polig
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
|
| Katalognummer |
174402
|
| EAN |
4015081708642
|
| Produkt Länge/Tiefe |
25 mm
|
| Produkthöhe |
299 mm
|
| Produktbreite |
720 mm
|
| Produktgewicht |
2.7 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-FP/S-NZM2X-3/3-800-MV
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Benutzt mit |
NZM2
|
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Material |
Stahl
Stahlblech |
| Montageart |
Aufputzmontage
|
| Einbaulage |
Horizontal
Vertikal |
| Einbaulage im Gehäuse |
Symmetrisch
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
800 mm
|
| Geeignet für Breite |
800 mm
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung |
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
300 mm
|