Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174404
BPZ-MPL-NZM3-800-MX

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte NZM3 symmetrisch, Breite = 800 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Montageplatte
Katalognummer
174404
EAN
4015081708666
Produkt Länge/Tiefe
44 mm
Produkthöhe
299 mm
Produktbreite
692 mm
Produktgewicht
3.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-MPL-NZM3-800-MX

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Perforiert
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Benutzt mit
NZM3

cLieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahl
Stahlblech
Montageart
Standverteiler
Einbau
Aufputzmontage
Einbaulage
universal
Horizontal
Einbaulage im Gehäuse
Symmetrisch
Geeignet für Breite
800 mm
Oberflächenausführung
verzinkt
Oberflächenschutz
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.