Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte NZM4 symmetrisch für XVTL B = 800 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Montageplatte
|
| Katalognummer |
174406
|
| EAN |
4015081708680
|
| Produkt Länge/Tiefe |
25 mm
|
| Produkthöhe |
589 mm
|
| Produktbreite |
692 mm
|
| Produktgewicht |
7 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-MPL-NZM4-800-MX-XVTL
|
| Merkmale |
Perforiert
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Benutzt mit |
NZM4
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Material |
Stahlblech
Stahl |
| Montageart |
Aufputzmontage
bündiger Einbau Standverteiler |
| Einbaulage |
Universell
Horizontal |
| Einbaulage im Gehäuse |
Symmetrisch
|
| Geeignet für Breite |
800 mm
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|
| Oberflächenschutz |
verzinkt
|