Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174409

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte NZM2 symmetrisch, horizontal H x B = 200 x 600 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
174409
EAN
4015081708710
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
199 mm
Produktbreite
520 mm
Produktgewicht
1.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-FP/S-NZM2-600-MH

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Benutzt mit
NZM2

cLieferprogramm

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahl
Stahlblech
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
Horizontal
Einbaulage im Gehäuse
Symmetrisch
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Geeignet für Breite
600 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Geeignet für Gehäusebauhöhe
200 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.