Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174604
DX-EMC34-008-FS1-L

Eaton DX EMV-Filter für Frequenzumrichter, 3-phasig 520 V, 8 A

General Specifications

Produktname
Eaton DX Funkentstörfilter – niedrig
Katalognummer
174604
EAN
4015081710591
Produkt Länge/Tiefe
122 mm
Produkthöhe
285 mm
Produktbreite
70 mm
Produktgewicht
1.3 kg
Zertifikat(e)
EN 50178
IEC/EN 61800-3
Kataloghinweise
ableitstromarm
Modellcode
DX-EMC34-008-FS1-L

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
In größeren Höhen ist das Derating zu beobachten.
Max. 2000 m

Verbindung

Anschlussart
Anschlussklemme, PE-Bolzen, konfektionierte Leitungen

Bauartnachweis
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
8 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
8 A

Merkmale und funktionen

Anzahl der Phasen
3

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Filter
Schutzart
IP20
IP00
IP20, wenn verbunden
Produktkategorie
Zubehör
Benutzt mit
DA1
DC1
DB1
DE1
DG1
DM1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.