Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174607
Modellcode: DX-EMC34-025-FS3-L

Eaton DX Funkentstörfilter, dreiphasig, ableitstromarm, ULN= max. 520 + 10% V, 25 A, verwendbar für: DC1, DA1

General Specifications

Produktname
Eaton DX Funkentstörfilter – niedrig
Katalognummer
174607
EAN
4015081710621
Produkt Länge/Tiefe
145 mm
Produkthöhe
300 mm
Produktbreite
55 mm
Produktgewicht
3.5 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 61800-3
EN 50178
Kataloghinweise
ableitstromarm
Modellcode
DX-EMC34-025-FS3-L

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
In größeren Höhen ist das Derating zu beobachten.
Max. 2000 m

Verbindung

Anschlussart
Anschlussklemme, PE-Bolzen, konfektionierte Leitungen

Bauartnachweis
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
25 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
25 A

Features & functions

Anzahl der Phasen
3

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Filter
Schutzart
IP00
IP20
IP20, wenn verbunden
Produktkategorie
Zubehör
Benutzt mit
DA1
DC1
DG1
DM1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.