Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174615
DX-EMC34-400-L

Eaton DX DX-EMC34-400-L

General Specifications

Produktname
Eaton DX Funkentstörfilter – niedrig
Katalognummer
174615
EAN
4015081710706
Produkt Länge/Tiefe
285 mm
Produkthöhe
380 mm
Produktbreite
185 mm
Produktgewicht
12.9 kg
Zertifikat(e)
EN 50178
UL File No.: E192040
IEC/EN 61800-3
UL
Certified by UL for use in Canada
UL 1283
Kataloghinweise
ableitstromarm
Modellcode
DX-EMC34-400-L

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2000 m
In größeren Höhen ist das Derating zu beobachten.
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Verbindung

Anschlussart
Kupferflachschiene, PE-Bolzen

Bauartnachweis
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
400 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
400 A

Merkmale und funktionen

Anzahl der Phasen
3

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Schutzart
IP00
IP20
Produktkategorie
Zubehör
Benutzt mit
DA1
DG1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.