Eaton SWD4 I/O Rundkabel IP67, 1 m, 5-polig, konfektioniert mit Stecker M12
| Produktname |
Eaton SWD4 Zubehör Rundkabel
|
| Katalognummer |
174697
|
| EAN |
4015081711833
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1000 mm
|
| Produkthöhe |
16.3 mm
|
| Produktbreite |
16.3 mm
|
| Produktgewicht |
0.07 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL
CSA |
| Kataloghinweise |
Kondensation: zulässig
|
| Modellcode |
SWD4-1LR5-S
|
| Merkmale |
Kabel längswasserdicht
Ölbeständig (gem. EN 60811-404) Ölbeständig (gem. IEC 60811-404) Kabel querwasserdicht UV-beständig |
| Ausstattung: |
M12 Stecker, A-kodiert, auf einer Seite
|
| Funktionen |
Zum direkten Anschluss von Sensoren/Aktoren an SWD-Teilnehmer IP67
|
| Kabellänge |
1 m
|
| Polzahl |
5-polig
|
| Außendurchmesser - ungefähr |
5.6 mm
|
| Material äußerer Mantel |
Polyvinylchlorid (PVC)
|
| Zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit freier Bewegung - min. |
38 mm
|
| Produktkategorie |
SWD-Zusatzausrüstung
|
| Geeignet als |
Signalleitung
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Flammhemmend |
Gemäß EN 60332-1-2
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
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
Entspricht der Produktnorm.