Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174698
SWD4-2LR5-S

Eaton SWD4 I/O Rundkabel IP67, 2 m, 5-polig, konfektioniert mit Stecker M12

General Specifications

Produktname
Eaton SWD4 Zubehör Rundkabel
Katalognummer
174698
EAN
4015081711840
Produkt Länge/Tiefe
2000 mm
Produkthöhe
16.3 mm
Produktbreite
16.3 mm
Produktgewicht
0.12 kg
Zertifikat(e)
CSA
UL
Kataloghinweise
Kondensation: zulässig
Modellcode
SWD4-2LR5-S

Klimatische Umweltbedingungen
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Merkmale
Kabel längswasserdicht
Ölbeständig (gem. EN 60811-404)
Ölbeständig (gem. IEC 60811-404)
Kabel querwasserdicht
Ausstattung:
M12 Stecker, A-kodiert, auf einer Seite
Funktionen
Zum direkten Anschluss von Sensoren/Aktoren an SWD-Teilnehmer IP67

Allgemeine Informationen

Kabellänge
2 m
Polzahl
5-polig
Außendurchmesser - ungefähr
5.6 mm
Material äußerer Mantel
Polyvinylchlorid (PVC)
Zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit freier Bewegung - min.
38 mm
Produktkategorie
SWD-Zusatzausrüstung
Geeignet als
Signalleitung

Sicherheit

Flammhemmend
Gemäß EN 60332-1-2

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.