Eaton SWD4 SmartWire-DT-Splitter IP67, von Stecker M12 auf zwei Buchsen M12, Pin 2
| Produktname |
Eaton SWD4 Zubehör Splitter
|
| Katalognummer |
174704
|
| EAN |
4015081711901
|
| Produkt Länge/Tiefe |
53.8 mm
|
| Produkthöhe |
14.7 mm
|
| Produktbreite |
33.3 mm
|
| Produktgewicht |
0.03 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA
UL |
| Kataloghinweise |
nicht relevant
|
| Modellcode |
SWD4-SP-4122
|
| Funktionen |
Zum Splitten der E/A-Signale eines M12-E/A-Anschlusses
|
| Schutzart |
IP67
IP67 (nach IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4) |
| Produktkategorie |
SWD-Zusatzausrüstung
|
| Typ |
Splitter mit Schutzart IP67, Stecker M12 auf zwei Buchsen M12 mit E/A-Signal auf Pin 2
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Luftdruck |
795 - 1080 hPa (Betrieb)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
90 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
90 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2 |
| Umweltbedingungen |
Kondensation: zulässig
|
| Betriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Betriebstemperatur - max. |
90 °C
|
| Verlustleistung |
0 W
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |