Eaton EU1M SWD T-Verbinder Universalmodul IP69K
| Produktname |
Eaton SWD4 Zubehör Steckverbindung
|
| Katalognummer |
174716
|
| EAN |
4015081712021
|
| Produkt Länge/Tiefe |
85.6 mm
|
| Produkthöhe |
20.1 mm
|
| Produktbreite |
41.1 mm
|
| Produktgewicht |
0.05 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL File No.: E170645
CSA UL IEC/EN 61131-2 |
| Kataloghinweise |
Ersatzmodul für konfigurierte, aber noch nicht installierte SmartWire DT-Module (IP67)
|
| Modellcode |
EU1M-SWD-NOP
|
| Konstante Beschleunigung |
1 g, 8,4 - 150 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
|
| Konstante Amplitude |
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
|
| Kippen und Umstürzen |
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
|
| Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max. |
0.3 m
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Schockfestigkeit |
30 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 9 Impacts
|
| Luftdruck |
795 hPa bis 1080 hPa (Betrieb)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3 |
| Umweltbedingungen |
Kondensation: zulässig
|
| Betriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Betriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
5 - 95 % (ohne Betauung, IEC/EN 60068-2-30)
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
|
| Anschlussart |
5-polige M12-Buchse (A-kodiert), Versorgung und E/A-Sensor
SWD-IN : M12 Stecker (A-kodiert), 5-polig SWD-OUT: M12 Buchse (A-kodiert), 5-polig |
| Datenübtrag.rate |
2 MBit/s, SmartWire-DT
Automatische Einstellung |
| LED-Anzeige |
Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Grüne LED
|
| Station |
SmartWire-DT Teilnehmer, SmartWire-DT-Netzwerk
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0.9 W
|
| Verlustleistung |
0,9 W
|
| Luftentladung |
8 kV, nach IEC 61131-2, Stufe 3, ESD
|
| Berstimpuls |
2 kV, Versorgungskabel, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
1 kV, Signalleitung, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3 1 kV, SmartWire-DT Leitung, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3 |
| Kontaktentladung |
4 kV, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 2 (Stufe 2), ESD
|
| Elektromagnetische Felder |
10 V/m bei 80 - 1000 MHz (gemäß IEC/EN 61131-2:2008)
1 V/m bei 2,0 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008) 3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008) |
| Einströmung |
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 3)
|
| Funkstörklasse |
Klasse A (EN 55011)
|
| Stromstoßbemessung |
0,5 kV, Surge Versorgungsleitungen, Überspannung (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 1), EMV
1 kV, Surge E/A-Leitungen, Überspannung (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 1), EMV |
| Funktionen |
Für konfigurierte, aber noch nicht installierte SmartWire DT-Module, die an das Flachbandkabel für SmartWire DT SWD4-..LR5-2S angeschlossen sind
|
| Stromverbrauch |
45 mA, SmartWire-DT-Netzwerk, 24 V, ohne Sensor- und ohne E/A-Versorgung
|
| Schutzart |
IP69 (nach IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4)
IP69 |
| Montageart |
DIN-Schiene
Schraubmontage (M4) Befestigungsteil (Clip M20) |
| Überspannungskategorie |
II
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
SmartWire-DT Teilnehmer
|