Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174753
SWD4-PCAP-M

Eaton SWD4 Abdeckkappe M12 Stecker

General Specifications

Produktname
Eaton SWD4 Zubehör Schutzkappe
Katalognummer
174753
EAN
4015081712397
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
10.8 mm
Produktbreite
10.8 mm
Produktgewicht
0.045 kg
Zertifikat(e)
UL
CSA
Kataloghinweise
nicht relevant
Modellcode
SWD4-PCAP-M

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
beliebig

Klimatische Umweltbedingungen

Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
90 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
90 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Umweltbedingungen
Kondensation: zulässig
Betriebstemperatur - max.
90 °C
Betriebstemperatur - min.
-25 °C

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Anschlussart
M12 Buchse, 5-polig
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
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Verlustleistung
0 W

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP67
IP67 (nach IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4)
Produktkategorie
SWD-Zusatzausrüstung
Typ
  • Kappe für M12-Stecker auf SWD-Anschluss (IP67)
  • Abdeckkappe für M12-Stecker

Eingang / Ausgang

Anzahl Steckzyklen
100

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.