Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174757
Modellcode: SWD4-SML5-12

Eaton SWD4 Control Panel Kabelverschraubung für 5-adriges SWD4-…LR8-24 M12 SmartWire-DT Rundkabel, M12 Stecker/Buchse

General Specifications

Produktname
Eaton SWD4 Zubehör Schaltschrankdurchführung
Katalognummer
174757
EAN
4015081712434
Produkt Länge/Tiefe
37 mm
Produkthöhe
19 mm
Produktbreite
19 mm
Produktgewicht
0.05 kg
Zertifikat(e)
UL
EN 50178
CSA
IEC/EN 61131-2
Kataloghinweise
nicht relevant
Modellcode
SWD4-SML5-12

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
beliebig

Klimatische Umweltbedingungen

Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
85 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Umweltbedingungen
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
Betriebstemperatur - max.
85 °C
Betriebstemperatur - min.
-25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (ohne Betauung, IEC/EN 60068-2-30)

Kommunikation

Anschlussart
Anschluss 1: M12 Stecker (A-kodiert), 5-polig
M12 socket (A-keyed), 5 pole

Bauartnachweis
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
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP20 (nach IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4)
IP20
Produktkategorie
SWD-Zusatzausrüstung

Eingang / Ausgang

Anzahl Steckzyklen
500

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.