Eaton SWD4 SmartWire-DT Gehäusedurchführung Stecker M12, 5 Kabel, 1 m lang
| Produktname |
Eaton SWD4-Zubehör Gehäusebuchse
|
| Katalognummer |
174759
|
| EAN |
4015081712458
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1000 mm
|
| Produkthöhe |
25.4 mm
|
| Produktbreite |
25.4 mm
|
| Produktgewicht |
0.136 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 61131-2
UL EN 50178 CSA |
| Kataloghinweise |
nicht relevant
|
| Modellcode |
SWD4-PRM5-1-S
|
| Schutzart |
IP20
IP20 (nach IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4) |
| Produktkategorie |
SWD-Zusatzausrüstung
|
| Konstante Beschleunigung |
1 g, 8,4 - 150 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
|
| Konstante Amplitude |
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 9 Impacts
|
| Luftdruck |
795 - 1080 hPa (Betrieb)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2 |
| Umweltbedingungen |
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
|
| Betriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Betriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
5 - 95 % (ohne Betauung, IEC/EN 60068-2-30)
|
| Anschlussart |
Anschluss 1: M12 Stecker (A-kodiert), 5-polig
SWD-OUT, E/A: 5 Kabel |
| Anzahl Steckzyklen |
500
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |