Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174772
Modellcode: SWD4-M6LR5-S

Eaton SWD4 I/O Rundkabel IP67, 0,6 m, 5-polig, konfektioniert mit Stecker M12

General Specifications

Produktname
Eaton SWD4 Zubehör Rundkabel
Katalognummer
174772
EAN
4015081712588
Produkt Länge/Tiefe
600 mm
Produkthöhe
16.3 mm
Produktbreite
16.3 mm
Produktgewicht
0.05 kg
Zertifikat(e)
CSA
UL
Kataloghinweise
Kondensation: zulässig
Modellcode
SWD4-M6LR5-S

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Features & functions

Merkmale
Ölbeständig (gem. EN 60811-404)
Ölbeständig (gem. IEC 60811-404)
Kabel querwasserdicht
Ausstattung:
M12 Stecker, A-kodiert, auf einer Seite
Funktionen
Zum direkten Anschluss von Sensoren/Aktoren an SWD-Teilnehmer IP67

Allgemeine Informationen

Kabellänge
0.6 m
Polzahl
5-polig
Außendurchmesser - ungefähr
4.55 mm
Material äußerer Mantel
Polyurethan (PUR)
Zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit freier Bewegung - min.
38 mm
Produktkategorie
SWD-Zusatzausrüstung
Geeignet als
Signalleitung

Sicherheit

Flammhemmend
Gemäß EN 60332-1-2

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.