Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

176469
Modellcode: CR2002024

Eaton CR Installationsschütz, 20 A, 24 V AC/DC, 2 Ö

General Specifications

Produktname
Eaton CR Leistungsschütz
Katalognummer
176469
EAN
8711426209701
Produkt Länge/Tiefe
85 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
17.5 mm
Produktgewicht
0.137 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
CR2002024

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
20 A
Merkmale
Zusatzeinrichtungen möglich
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
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
2,1 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
1.7 W
Glühlampenlast - max.
1950 W
Leuchtstofflampenlast - max.
910 VA
Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) - max.
1160 VA
Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) - max.
232 VA
Anzahl der Kontakte (Öffner)
2
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Anzahl der modularen Abstände
1
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
400 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
20 A
Gebrauchskategorie
1
Nennspannung (Erregung) - max.
26.4 V
Nennspannung (Erregung) - min.
20.4 V
Einbautiefe
60 mm
Spannungsart
Wechselstrom
Gebrauchskategorie (gemäß EN IEC 60947-4-1)
AC-1

Produktspezifikation exportieren

Declarations of conformity

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.