Eaton Moeller series xPole – SPPVT2.12 Überspannungsschutzgerät. Blitzstrom-/Überspannungsableiter, steckbar, 600 VDC, 2-polig und PE, geerdet
| Produktname |
Eaton Moeller series xPole – SPPVT2.12 Überspannungsschutzgerät
|
| Katalognummer |
177258
|
| EAN |
4015081717101
|
| Produkt Länge/Tiefe |
65.5 mm
|
| Produkthöhe |
90 mm
|
| Produktbreite |
53.4 mm
|
| Produktgewicht |
0.38 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| Modellcode |
SPPVT12-06-2+PE
|
| Anwendung |
Offene Bereiche Wohnhäuser Nutzbauten
|
| Typ |
DC-Überspannungsschutz Überspannungsableiter
|
| Anschlusstechnik |
für ungeerdete Systeme
|
| Nennspannung (Iu) - max. |
600 V
|
| Schutzpegel |
2.6 KV
|
| Schutzpegel (L-N) |
0 KV
|
| Schutzpegel (N-PE) |
0 KV
|
| Nennspannung bei AC |
0 V
|
| Nennspannung bei DC |
600 V
|
| Kontinuierliche Spannung bei AC - max. |
0 V
|
| Kontinuierliche Spannung bei DC - max. |
720 V
|
| PV-Spannung - max. |
720 V
|
| Nennableitstoßstrom (8/20) |
15 kA
|
| Entladungsstoßstrom (8/20) - max. |
40 kA
|
| Kurzschlussausschaltvermögen (ISCCR) |
0 kA
|
| Signalisierung am Gerät |
Optik
|
| Rahmen |
3 TE
|
| Montageart |
DIN-Hutschiene (Hutschiene), 35 mm
|
| Anzahl der Leiter ohne Erdung |
2
|
| Leiterquerschnitt (flexibel, feindrähtig) - min. |
0 mm²
|
| Leiterquerschnitt (flexibel, feindrähtig) - max. |
0 mm²
|
| Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - min. |
0 mm²
|
| Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max. |
0 mm²
|
| Schutzart |
IP20
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
0 W
|
| Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0.03 W
|
| Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
80 °C
|
| Merkmale |
Prüfklasse Typ 2
|
| Besondere Merkmale |
steckbar
|
| Netzformtyp |
IT
|