Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

177263
Modellcode: CSEZ-01/36

Eaton Moeller series xComfort – Sensoren. Der Temperatursensor und das Fühlerelement haben eine spezielle, abgerundete Form und ein weniger flexibles Kabel, das sich ganz einfach nachträglich in Rohre einführen lässt.

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xComfort Sensor ohne RF-Interface
Katalognummer
177263
EAN
4015081717156
Produkt Länge/Tiefe
2100 mm
Produkthöhe
4 mm
Produktbreite
4 mm
Produktgewicht
0.05 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
CSEZ-01/36

Delivery program

Ausführung
Temperatursensor
Typ
Sensor
Sensortyp
Temperatur
Farbe
Sonstige
Betriebsart Bussystem
Sonstige

Technical Data - Mechanical

Montageart
Sonstige
Anzahl Eingänge (binär)
0
Schutzart
IP54

Additional information

RAL-Nummer (Akin)
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.