Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

177299
RS4-12-Q6

Eaton Moeller® Serie RS Berührungsloser Sicherheitsschalter RS-Titan RS4-12-Q6

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series RS Sicherheitsschalter
Katalognummer
177299
EAN
4015081717521
Produkt Länge/Tiefe
95 mm
Produkthöhe
13 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.057 kg
Zertifikat(e)
EN ISO 13849
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
CE
UL File No.: E166051
ISO 14119
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
UL Listed
EN 62061
Kataloghinweise
Reed-Kontakte
Modellcode
RS4-12-Q6

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
Nach Bedarf
Schockfestigkeit
30 g, Schockdauer 11 ms, Halbsinusförmig
Schwingfestigkeit
0 - 2000 Hz, 1 mm

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
90 % (bei 55 °C)

Kontakte

Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
2
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1

Bauartnachweis
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
0.03 A
Bemessungsbetriebsspannung
24 VDC

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
Steckverbinder M12
Gehäusematerial
Plastik
Material
Kunststoff

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP67
NEMA sonsitge
Produktkategorie
Berührungsloser Sicherheitsschalter
Wiederholgenauigkeit
≤ 10 % (Abweichung)
Geeignet für
Sicherheitsfunktionen
Typ
Sicherheitspositionsschalter

Sicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
20.000.000 Schaltvorgänge, B10d
PL e, Leistungsniveau
Sicherheitsparameter (IEC 62061)
SIL: 3

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (AWG)
22

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.