Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte NZM4-XDV symmetrisch für XVTL, horizontal H x B = 600 x 800 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
|
| Katalognummer |
177334
|
| EAN |
4015081717941
|
| Produkt Länge/Tiefe |
25 mm
|
| Produkthöhe |
599 mm
|
| Produktbreite |
720 mm
|
| Produktgewicht |
4.4 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-FP/S-NZM4-XDV-800-MH-XVTL
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Benutzt mit |
NZM4+XDV
|
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Material |
Stahlblech
Stahl |
| Montageart |
Standverteiler
|
| Einbaulage |
Horizontal
|
| Einbaulage im Gehäuse |
Symmetrisch
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
800 mm
|
| Geeignet für Breite |
800 mm
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung |
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
600 mm
|