Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

177352
FRBM6-C16/1N/003

Eaton Moeller series xEffect - FRBm6/M RCBO – Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz. FI-/LS-Schalter, 16A, 30mA, LS-Schalter Auslösecharakteristik C, 1-polig + N, Fehlerstromschutzschalter Auslösecharakteristik: AC

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller-Serie xEffect - FRBm6 FI/LS-Schalter – Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz
Katalognummer
177352
EAN
4015081718122
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.193 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
FRBM6-C16/1N/003

Zusätzliche Informationen

Energiebegrenzungsklasse
3
Merkmale
Gleichzeitige Schaltung N-neutral

cLieferprogramm

Anwendung
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Grundfunktion
Kombinierte RCD/MCB-Geräte
Fehlerstromwert
0.03 A
Polzahl
1-polig + N
Anzahl der Pole (geschützt)
1
Anzahl der Pole (insgesamt)
2
Bemessungsstrom
16 A
Auslösecharakteristik
C
Typ
FI/LS-Schalter (RCBO)

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, wenn die Informationen der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Entspricht der Produktnorm.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Entspricht der Produktnorm.
10.2.5 Heben
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Entspricht der Produktnorm.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Entspricht der Produktnorm.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
3,6 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
16 A

Technische daten - elektrisch

Abschaltungscharakteristik
unverzögert
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Ableitstromtyp
AC
Verschmutzungsgrad
2
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
500 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
240 V
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 60947-2)
0 kA
Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (EN 61009-1)
6 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 61009)
6 kA
Stoßstromfestigkeit
0.25 kA
Betriebsspannung
240 V
Spannungsart
AC

Technische daten - mechanisch

Einbautiefe
75.5 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1 mm²
Schutzart
IP20
Montagemethode
DIN-Schiene
Breite in Anzahl der modularen Abstände
2

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.