Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178100
Z-TC/SD-3P

Eaton Schaltschrankzubehör. Klemmenabdeckung, 3 p

General Specifications

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
178100
EAN
4015081733750
Produkt Länge/Tiefe
52.8 mm
Produkthöhe
10.2 mm
Produktbreite
17.3 mm
Produktgewicht
0.003 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-TC/SD-3P

Produktspezifikationen

Farbe
natürliche Farbe
Weiß
Schutzart
IK00
IP20
Oberflächenausführung
Matt
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Materialqualität
Thermoplastik
Verwendung
Sonstige
RAL-Nummer (Akin)
0
Material
Kunststoff
Ausführung
Sonstige
Befestigungsart
einrasten
Aufdruck/Kennung
Keine

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.