Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178102
Modellcode: Z-TC/MCB-1TE

Eaton Schaltschrankzubehör. Abdeckung für Leistungsschalter, 1 Platzeinheit

General Specifications

Produktname
Eaton Terminal cover
Katalognummer
178102
EAN
4015081733774
Produkt Länge/Tiefe
17.3 mm
Produkthöhe
28.8 mm
Produktbreite
19.3 mm
Produktgewicht
0.003 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-TC/MCB-1TE

Produktspezifikationen

Farbe
natürliche Farbe
Weiß
Schutzart
IK00
IP20
Oberflächenausführung
Matt
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Materialqualität
Thermoplastik
Verwendung
Sonstige
RAL-Nummer (Akin)
0
Material
Kunststoff
Ausführung
Sonstige
Befestigungsart
einrasten
Aufdruck/Kennung
Keine

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.