Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178103

Eaton Schaltschrankzubehör. Abdeckung für Leistungsschalter, 1,5 Teilungseinheiten

General Specifications

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
178103
EAN
4015081733781
Produkt Länge/Tiefe
25.5 mm
Produkthöhe
26.8 mm
Produktbreite
22.3 mm
Produktgewicht
0.004 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-TC/MCB-1,5TE

Produktspezifikationen

Farbe
natürliche Farbe
Weiß
Schutzart
IP20
IK00
Oberflächenausführung
Matt
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Materialqualität
Thermoplastik
Verwendung
Sonstige
RAL-Nummer (Akin)
0
Material
Kunststoff
Ausführung
Sonstige
Befestigungsart
einrasten
Aufdruck/Kennung
Keine

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.