Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178397
BPZ-P/C-6/10

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Quetschverbinder 6 bis 10 mm²

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
178397
EAN
4015081737000
Produkt Länge/Tiefe
53 mm
Produkthöhe
10.5 mm
Produktbreite
11.5 mm
Produktgewicht
0.007 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-P/C-6/10

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige
Zubehör
Farbe
Rot
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Montageart
Einbau
Standverteiler
Aufputzmontage
Anschlussquerschnitte
6 mm² - 10 mm²

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.