Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178398
BPZ-KB-2/8/125

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Klemmenblock, 1-polig, 125 A, 8 Ausgangsklemmen

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
178398
EAN
4015081737017
Produkt Länge/Tiefe
51.2 mm
Produkthöhe
91 mm
Produktbreite
27 mm
Produktgewicht
0.137 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC 60 947 -7 -1
Modellcode
BPZ-KB-2/8/125

Zusätzliche Informationen

CTI-Wert (Comparative tracking index)
600 V
Brennbarkeitsklasse (UL 94)
V-0
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
  • Montage auf DIN-Schiene oder Bodenplatte.
  • Spart Zeit bei Verkabelung.
  • Spart 80 % des verwendeten Platzes.
  • Modulare Bauweise, 1- bis 4-polige Systeme können mit mehreren Blöcken produziert werden.
  • Material, Gewindestift mit Innensechskant: Stahl
  • Zinkbeschichtung (Gewindestift mit Innensechskant, Oberflächenausführung)

cLieferprogramm

Stromstärke
125 A
Polzahl
1-polig

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Temperaturbeständigkeit
100 °C

Technische daten - elektrisch

Bemessungsbetriebsstrom (Ie) Cu (IEC)
125 A
Bemessungsstoßstrom
25 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
4,2 kA
Nennspannung bei AC Cu (IEC) - max.
690 VAC
Nennspannung bei DC Cu (IEC) - max.
1000 VDC

Technische daten - mechanisch

Klemmenmaterial
Einfach
Messing
Leiterquerschnitt, (flexibel, feindrähtig) mit Kabelendhülse - max.
25 mm²
Leiterquerschnitt (feindrähtig, flexibel) mit Kabelendhülse - min.
1.5 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max.
35 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - min.
1.5 mm²
Gehäusefarbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Gehäusematerial
PA66
Montageart
Standverteiler
bündiger Einbau
Aufputzmontage
Einbaulage
universal
Anzahl der Klemmstellen je Pol
10
Anzahl an Klemmstellen je Pol
10
Anschlussquerschnitte (einzel-/mehrdrähtig)
1.5 mm² bis 16 mm² (eingehend, feindrähtig (mit Aderendhülse))
10 mm² bis 35 mm² (eingehend)
1,5 mm² bis 10 mm² (ausgehend, feindrähtig (mit Aderendhülse))
6 mm² bis 25 mm² (eingehend, feindrähtig (mit Aderendhülse))
1,5 mm² bis 16 mm² (ausgehend)
2,5 mm² bis 25 mm² (eingehend)
Schutzart
IP20
Nenndrehmoment
2 Nm / 8 Nm (eingehend). 2 Nm (ausgehend)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.