Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Klemmenblock, 1-polig, 400 A, 6 Ausgangsklemmen, ALU
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
|
| Katalognummer |
178402
|
| EAN |
4015081737055
|
| Produkt Länge/Tiefe |
50.2 mm
|
| Produkthöhe |
103 mm
|
| Produktbreite |
44.4 mm
|
| Produktgewicht |
0.522 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC 60 947 -7 -1
|
| Modellcode |
BPZ-KB-6/400-ALU
|
| CTI-Wert (Comparative tracking index) |
600 V
|
| Brennbarkeitsklasse (UL 94) |
V-0
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Besondere Merkmale |
|
| Stromstärke |
400 A
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Temperaturbeständigkeit |
100 °C
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) AI (IEC) |
350 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) Cu (IEC) |
400 A
|
| Bemessungsstoßstrom |
50 kA
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
21 kA
|
| Nennspannung bei AC AI (IEC) - max. |
1000 VAC
|
| Nennspannung bei AC Cu (IEC) - max. |
1000 VAC
|
| Nennspannung bei DC AI (IEC) - max. |
1500 VDC
|
| Nennspannung bei DC Cu (IEC) - max. |
1500 VDC
|
| Klemmenmaterial |
Messing
Vernickelt |
| Leiterquerschnitt, (flexibel, feindrähtig) mit Kabelendhülse - max. |
185 mm²
|
| Leiterquerschnitt (feindrähtig, flexibel) mit Kabelendhülse - min. |
6 mm²
|
| Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max. |
240 mm²
|
| Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - min. |
10 mm²
|
| Gehäusefarbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
|
| Gehäusematerial |
PA66
|
| Material |
Aluminium
|
| Montageart |
Standverteiler
bündiger Einbau Aufputzmontage |
| Einbaulage |
Universell
|
| Anzahl der Klemmstellen je Pol |
7
|
| Anzahl an Klemmstellen je Pol |
7
|
| Anschlussquerschnitte (einzel-/mehrdrähtig) |
2/0 bis 6/0 AWG (eingehend, feindrähtig (mit Aderendhülse))
3/0 bis 500 MCM AWG (eingehend) 8 bis 1 AWG (ausgehend) 6 mm² bis 35 mm² (ausgehend, feindrähtig (mit Aderendhülse)) 10 bis 2 AWG (ausgehend, feindrähtig (mit Aderendhülse)) 70 mm² bis 185 mm² (eingehend, feindrähtig (mit Aderendhülse)) 10 mm² bis 50 mm² (ausgehend) 95 mm² bis 240 mm² (eingehend) |
| Schutzart |
IP10
|
| Nenndrehmoment |
25 Nm / 221,2 lbf (eingehend). 3,5–7 Nm / 31–62 lbf (ausgehend). Inbusschlüssel 8 mm
|