Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178404
Modellcode: BPZ-KB-2/1100-ALU

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Klemmenblock, 1-polig, 1.100 A, 2 Ausgangsklemmen, ALU

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
178404
EAN
4015081737079
Produkt Länge/Tiefe
107 mm
Produkthöhe
202 mm
Produktbreite
89.6 mm
Produktgewicht
2.034 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC 60 947 -7 -1
Modellcode
BPZ-KB-2/1100-ALU

Additional information

CTI-Wert (Comparative tracking index)
600 V
Brennbarkeitsklasse (UL 94)
V-0
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
  • Klicks auf Grundplatte.
  • Spart Zeit bei Verkabelung.
  • Spart 80 % des verwendeten Platzes.
  • Modulare Bauweise, 1- bis 4-polige Systeme können mit mehreren Blöcken produziert werden.
  • Material, Gewindestift mit Innensechskant: Stahl
  • Nickelbeschichtung (Gewindestift mit Innensechskant, Oberflächenausführung)
  • Dieser Verteilerblock ist für den Anschluss von ALU- und CU-Leitern geeignet.
  • Beim Anschluss von Aluminiumleitern sind die praxisüblichen Verarbeitungsrichtlinien zu beachten.
  • Die Kontaktflächen der Aluleiter sind zu säubern, zu bürsten und mit geeignetem Fett zu behandeln.
  • Die Kontaktklemmen sind regelmäßig nachzuziehen.

Delivery program

Stromstärke
1100 A
Polzahl
1-polig

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperaturbeständigkeit
100 °C

Technical Data - Electrical

Bemessungsbetriebsstrom (Ie) AI (IEC)
900 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) Cu (IEC)
1100 A
Nennspannung bei AC AI (IEC) - max.
1000 VAC
Nennspannung bei AC Cu (IEC) - max.
1000 VAC
Nennspannung bei DC AI (IEC) - max.
1500 VDC
Nennspannung bei DC Cu (IEC) - max.
1500 VDC

Technical Data - Mechanical

Klemmenmaterial
Aluminium
Oberflächenbehandelt
Leiterquerschnitt, (flexibel, feindrähtig) mit Kabelendhülse - max.
500 mm²
Leiterquerschnitt (feindrähtig, flexibel) mit Kabelendhülse - min.
50 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max.
500 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - min.
50 mm²
Gehäusefarbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Gehäusematerial
PA66
Material
Aluminium
Montageart
bündiger Einbau
Standverteiler
Aufputzmontage
Einbaulage
Universell
Anzahl der Klemmstellen je Pol
3
Anzahl an Klemmstellen je Pol
3
Anschlussquerschnitte (einzel-/mehrdrähtig)
1,5 mm² bis 16 mm² (Prüfanschluss)
1,5 mm² bis 10 mm² (Prüfanschluss, feindrähtig (mit Aderendhülse))
50 mm² bis 240 mm² (ausgehend, feindrähtig (mit Aderendhülse))
95 mm² bis 500 mm² (eingehend)
95 mm² bis 500 mm² (eingehend, feindrähtig (mit Aderendhülse))
50 mm² bis 300 mm² (ausgehend)
Schutzart
IP10
Nenndrehmoment
80 Nm (eingehend). 50 Nm (ausgehend). 3 Nm (Prüfanschluss)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.