Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178405
BPZ-LOCK/DBIT3

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Schloss mit 3-mm Doppelbart-Einsatz mit 1 Schlüssel, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
178405
EAN
4015081737086
Produkt Länge/Tiefe
120 mm
Produkthöhe
55 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.203 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-LOCK/DBIT3

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Drehstangenschloss (Dreipunktschließung)
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Verschlusstyp
Doppelbart
Griff-Typ
Schlüssel
Montageart
bündiger Einbau
Standverteiler
Aufputzmontage

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.