HQPD3025R3. Leitungsschutzschalter (MCB), 25 A, 3p, Charakteristik: C, 3kA
| Produktname |
Eaton Moeller series HQPd MCB
|
| Katalognummer |
178446
|
| EAN |
4015081737499
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
73 mm
|
| Produktbreite |
74.7 mm
|
| Produktgewicht |
0.375 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
HQPD3025R3
|
| Stromstärkewert |
25 A
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Typ |
Leitungsschutzschalter
|
| Anzahl der Pole (geschützt) |
3
|
| Anzahl der Pole (insgesamt) |
3
|