Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178577
Modellcode: M22S-WRJS2V

Eaton Moeller® series M22 Joystick, mit einem Schaltpunkt je Betätigungsrichtung, mit Metallachse, 2 Stellungen, Frontring Schwarz, rastend, vertikal

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Joystick
Katalognummer
178577
EAN
4015081739066
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.038 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
VDE 0660
CSA
CE
CSA-C22.2 No. 14-13
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
UL
UL File No.: E29184
Modellcode
M22S-WRJS2V

Produktspezifikationen

Typ
Joystick
Produktkategorie
RMQ-Titan
Betätigerfunktion
Rastend
Vertikal
Ausstattung:
Metallachse
Glühlampe (24 V)
Frontring
Schalthäufigkeit
2000 Schaltspiele/h
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Betätigungskraft
5 N
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Joysticklänge
75 mm
Anzahl Betätigungsrichtungen
2
Anzahl Kontakte (Öffner) per Betätigungsrichtung
0
Anzahl Kontakte (Schließer) pro Betätigungsrichtung
0
Anzahl Ein- und Ausschaltkontakte pro Richtung
0
Anzahl Schaltebenen
1
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Farbe der Lünette
Schwarz
Frontringmaterial
Kunststoff
Einbaulage
beliebig
Schutzart
IP66
NEMA 4x, 13
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.