Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

179529
Modellcode: DILH1400/22(RA110)

Eaton Moeller® series DILH Leistungsschütz, Ith =Ie: 1714 A, RA 110: 48 - 110 V 40 - 60 Hz/48 - 110 V DC, Wechsel- und Gleichstrombetätigung, Schraubanschluss

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DILH Leistungsschütz
Katalognummer
179529
EAN
4015081746149
Produkt Länge/Tiefe
232 mm
Produkthöhe
342 mm
Produktbreite
260 mm
Produktgewicht
15 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL
UL File No.: E29096
CSA File No.: 012528
CCC
CE
CSA
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-04
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
IEC/EN 60947
Kataloghinweise
  • Kontakte gemäß EN 50012
  • Konvention. therm. Strom ith der Hptkontakte (1-polig, offen) bei 60°
Modellcode
DILH1400/22(RA110)

General information

Zubehör
Hilfsschalterbestückung: seitlich: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI; 2 x DILM820-XHI11-SA
Anwendung
Netzschütze für ohmsche Lasten von 1000 A
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Schutzart
IP00
Elektromagnetische Verträglichkeit
Entwickelt für den Einsatz in Industrieumgebungen. Sein Einsatz in Wohngebieten kann Funkstörungen verursachen und zusätzliche Entstörmaßnahmen erforderlich machen.
Ausstattung:
Schutzbeschaltung in der Betätigungselektronik
Lebensdauer, mechanisch
5.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
5.000.000 Schaltvorgänge (DC-betätigt)
Schalthäufigkeit
1000 mechanische Schaltspiele/h (AC-betätigt)
1000 mechanische Schaltspiele/h (DC-betätigt)
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Schütze
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8000 V AC
Widerstand
500 mΩ (Zulässiger Kontaktübergangswiderstand – des externen Befehlsgeräts bei Ansteuerung von A11)
Schockfestigkeit
8 g, Ö Hilfskontakt, mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, S Hilfskontakt, mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
Signalpegel
5 V - 15 V, PLC Signal-Pegel (A3 - A4) nach IEC/EN 61131-2 (Typ 2), Magnetsysteme
Betriebsklasse
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen
Spannungsart
AC/DC

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte (Sammelschiene)
80 mm Breite, Hauptanschluss
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18 - 14, Steuerstromleitungen
Schlüsselweite
18 mm
Abisolierlänge (Hilfsleiter)
10 mm
Schrauben-Größe
M3,5, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen
M12, Anschlussschraube, Hauptanschlüsse
Schraubendrehergröße
0,8x5,5/1x6mm, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen, Schlitzschraubendreher
2, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen, Pozidriv-Schraubendreher
Anzugsdrehmoment
1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen
35 Nm, Hauptleiteranschluss Schraube/Bolzen

Electrical rating

Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V
8200 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V
8200 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V
8200 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V
8200 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 1000 V
5800 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V
Bemessungseinschaltvermögen (cos phi zu IEC/EN 60947)
9840 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
1000 V
Sichere Trennung
1000 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140
Zweckbestimmung der Widerstandslufterwärmung
1400 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
1400 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)

AC-1/Conventional thermal current Ith

Konventioneller thermischer Strom Ith bei 40°C (3-polig, offen)
1714 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 50°C (3-polig, offen)
1533 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen)
1462 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 60°C (3-polig, offen)
1400 A
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen)
3500 A

Switching capacity

Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
1600 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
P300, DC-betätigt (UL/CSA)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)

Magnet system

Verhalten unter Grenz- und Übergangsbedingungen
Halteleistung - Spannungsunterbrechungen (0 - 0,2 x Uc min ≤10 ms: Zeit erfolgreich überbrückt
Halteleistung - Anzugsphase (0 - 0,7 x Uc min: Leistungsschütz wird nicht eingeschaltet
Halteleistung - Überspannung (1,15 - 1,3 x Uc max): Leistungsschütz bleibt eingeschaltet
Halteleistung - Spannungsabfälle (0,2 - 0,6 x Uc min ≤12 ms
Halteleistung - Anzugsphase (0,7 x Uc min - 1,15 x Uc max): Leistungsschütz wird sicher eingeschaltet
Halteleistung - Spannungsabfälle (0,2 - 0,6 x Uc min) > 12 ms: Ausfall des Schützes
Halteleistung - Spannungsabfälle (0,6 - 0,7 x Uc min): Leistungsschütz bleibt eingeschaltet
Halteleistung - Spannungsunterbrechungen (0 - 0,2 x Uc min) > 10 ms: Ausfall des Schützes
Abfallspannung
AC-betätigt: 0,2 x US max - 0,6 x US min, AC-betätigt
0,2 x US max - 0,6 x US min, DC-betätigt
Einschaltdauer
100%
Anzugsspannung
0,7 - 1,15 V DC x Us
0,7 - 1,15 V AC x Us
Leistungsaufnahme
Steuertransformator mit uk ≤ 7%
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz
1100 VA, Pull-in power, Coil in a cold state and 1.0 x Us
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz
1100 VA, Pull-in power, Coil in a cold state and 1.0 x Us
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
26,4 VA, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
10,3 W, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
10,3 W, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
26,4 VA, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
110 V
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
70 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
110 ms

Contacts

Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
2
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
2

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
63 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
1400 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
6.5 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.