Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

179544
Modellcode: SWD4-M6LR5-1-2S

Eaton SWD4 I/O-Gerät Verbindungskabel IP67, 5-polig, 0,6 m, konfektioniert mit Stecker M12 und Buchse M12

General Specifications

Produktname
Eaton SWD4 Zubehör Rundes Verbindungskabel
Katalognummer
179544
EAN
4015081746309
Produkt Länge/Tiefe
600 mm
Produkthöhe
16.3 mm
Produktbreite
16.3 mm
Produktgewicht
0.05 kg
Zertifikat(e)
CSA
UL
Kataloghinweise
Kondensation: zulässig
Modellcode
SWD4-M6LR5-1-2S

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Merkmale
Ölbeständig (gem. EN 60811-404)
Ölbeständig (gem. IEC 60811-404)
Kabel querwasserdicht
UV-beständig
Ausstattung:
M12 Stecker, A-kodiert
M12 Buchse
Funktionen
Zum direkten Anschluss von Sensoren/Aktoren an SWD-Teilnehmer IP67

Allgemeine Informationen

Kabellänge
0.6 m
Polzahl
5-polig
Außendurchmesser - ungefähr
4.55 mm
Material äußerer Mantel
Polyurethan (PUR)
Zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit freier Bewegung - min.
38 mm
Produktkategorie
SWD-Zusatzausrüstung
Geeignet als
Signalleitung

Sicherheit

Flammhemmend
Gemäß EN 60332-1-2

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.