Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

179760
Modellcode: NHW-SLS-00/F/SI

Eaton Vertriebsteile. 3-polig NH Sicherungslasttrennleiste, Größe NH00, 160A, beliebige Einspeisungseinheit, F/SI

General Specifications

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
179760
EAN
4015081748761
Produkt Länge/Tiefe
860 mm
Produkthöhe
204 mm
Produktbreite
63 mm
Produktgewicht
1.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
NHW-SLS-00/F/SI

Produktspezifikationen

Merkmale
Doppelte Unterbrechung
Polzahl
3-polig
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
800 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
160 A
Konstruktionsgröße (Sicherungseinssatz)
NH00
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schienenverbindung
Ausgelöstmeldung
Keine
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
100 kA
Abstand zwischen Schienenmitten
185 mm
Ausführung
Schutzschalterabschottung

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.