Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

179768
Z-NHW-SLS-00-TC/F/U

Eaton Schaltschrankzubehör. Abdeckung für Kabelanschlussbereich für 185 mm-System, Größe NH00, Anschluss oben

General Specifications

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
179768
EAN
4015081748846
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
80 mm
Produktgewicht
0.028 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-NHW-SLS-00-TC/F/U

Produktspezifikationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Abdeckung
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.