Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

180791
M22-FK01

Eaton Moeller® series M22 Kontaktelement, Cage Clamp, Push-in, Frontbefestigung, 1 Ö, 24 V 1,5 A, 230 V 1,5 A

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Kontaktelement
Katalognummer
180791
EAN
4015081759606
Produkt Länge/Tiefe
40.2 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
14 mm
Produktgewicht
0.004 kg
Zertifikat(e)
UL 508
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
CSA
IEC/EN 60947-5
UL
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
CE
IEC 60947-5-1
CSA-C22.2 No. 14-05
Kataloghinweise
Kontakte mit Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1
Modellcode
M22-FK01

Betätigungselement

Betätigungskraft - max.
4.5 N
Knopfbewegung
5.8 mm

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Kontakte

Kraft für Zwangsöffnung - min.
20 N
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0

Bemessungswerte

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
4 A bei AC-15, 60 V
2 A bei AC-15, 110 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 24V
4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V
0.4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V
0.2 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 60 V
0.8 A

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
Federzuganschluss

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP20
Lebensdauer, mechanisch
1.000.000 Schaltvorgänge (wechselstrombetätigt)
Ausführung
aufsteckbar
Schalthäufigkeit
3600 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC

Montage – Einzelheiten

Anschlussart
Frontbefestigung
Cage Clamp
Steckklemme
Montageart
Front fastening

Kurzschlussfestigkeit

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
1 kA
Kurzschlussschutz
FAZ-B4, Kontakte, Max. Kurzschlussschutzorgan, schmelzsicherungslos
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 4 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x (0,25 - 1) mm²
Crimpzange WAGO Variocrimp 4 benutzen; andere auf Anfrage
Anschlussquerschnitte (feindrähtig)
2 x (0,25 - 1) mm², ohne Aderendhülse
Mit Werkzeug einsetzen
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
2 x (0,2 - 1,5) mm²
2 x 1 (075 - 1,5) mm², Stecken ohne Werkzeug möglich
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
2 x (24 - 16)

Produktspezifikation exportieren