Eaton Moeller® series M22 Kontaktelement, Cage Clamp, Push-in, Frontbefestigung, 1 S, 24 V 1,5 A, 230 V 1,5 A
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Kontaktelement
|
| Katalognummer |
180792
|
| EAN |
4015081759613
|
| Produkt Länge/Tiefe |
40.2 mm
|
| Produkthöhe |
10 mm
|
| Produktbreite |
14 mm
|
| Produktgewicht |
0.004 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL
UL 508 UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 94-91 CSA Class No.: 3211-03 CSA CSA-C22.2 No. 14-05 UL File No.: E29184 CE CSA File No.: 012528 IEC 60947-5-1 IEC/EN 60947-5 |
| Modellcode |
M22-FK10
|
| Betätigungskraft - max. |
4.5 N
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
85 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Kraft für Zwangsöffnung - min. |
0 N
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
2 A bei AC-15, 110 V
4 A bei AC-15, 60 V |
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
1.5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 24V |
4 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V |
0.4 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V |
0.2 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V |
1.5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 60 V |
0.8 A
|
| Elektrische Anschlussart |
Federzuganschluss
|
| Schutzart |
IP20
|
| Lebensdauer, mechanisch |
1.000.000 Schaltvorgänge (wechselstrombetätigt)
|
| Ausführung |
aufsteckbar
|
| Schalthäufigkeit |
3600 Schaltspiele/h
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V AC
|
| Anschlussart |
Frontbefestigung
Cage Clamp Steckklemme |
| Montageart |
Front fastening
|
| Kurzschlussschutz |
FAZ-B4, Kontakte, Max. Kurzschlussschutzorgan, schmelzsicherungslos
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
Max. 4 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
Crimpzange WAGO Variocrimp 4 benutzen; andere auf Anfrage
2 x (0,25 - 1) mm² |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
2 x (0,2 - 1,5) mm²
2 x 1 (075 - 1,5) mm², Stecken ohne Werkzeug möglich |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
2 x (24 - 16)
|