Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

180799
M22-FLED-RG

Eaton Moeller® series M22 LED-Element, Flat Rear, rot/grün, Front-Einbau

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 LED-Element
Katalognummer
180799
EAN
4015081759736
Produkt Länge/Tiefe
38 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
14 mm
Produktgewicht
0.004 kg
Zertifikat(e)
UL 508
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
CE
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
IEC 60947-5-1
CSA File No.: 012528
CSA
UL Category Control No.: NKCR
UL
Kataloghinweise
Cage Clamp ist ein eingetragenes Warenzeichen der Wago Kontakttechnik GmbH, Deutschland
Modellcode
M22-FLED-RG

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Klimafestigkeit
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Bemessungswerte

Leistungsaufnahme
Max. 0,36 W
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
15 mA
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - min.
10 mA
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max.
24 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min.
24 V

Merkmale und funktionen

Farbe
Grün
rot
Ausstattung:
Lichtquelle
Diode
Lichtfarbe
Mehrfarbig

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP20
Lebensdauer, elektrisch
100.000 h (bei 25 °C, nach EN60064)
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Spannungsart
Gleichstrom

LED Details

Lichtfarbe
Mehrfarbig

Montage – Einzelheiten

Anschlussart
Frontbefestigung
Einbaulage
beliebig

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
Crimpzange WAGO Variocrimp 4 benutzen; andere auf Anfrage
1 x (0,25 - 1) mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,75 - 1,5) mm² Stecken ohne Werkzeug möglich
1 x (0,2 - 1,5) mm²
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
20
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
1 x (0,2 - 1,5) mm²

Produktspezifikation exportieren