Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

180D7698

Fuse-link, high speed, 1250 A, DC 1500 V, 100 kA, size 4, 105 x 120 x 155 mm, aR, IEC, UL, type K indicator

General Specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
180D7698
EAN
5996516044407
Product Length/Depth
140 mm
Product Height
80 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
640 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-4
UL 248-13

Kompatible Sicherungshalter

Suitable for
semiconductor protection

Elektrische Daten

Amperage Rating
1250 A
Class
Class aR
Interrupt rating
100 kAIC Vdc
Voltage rating
1500 V

Produktspezifikationen

Fuse size
4
Fuse type
Flush end
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
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.