Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

1814596
DMV-1600N/1

Eaton Lasttrennschalter DMV, DMV, 1600 A, 3P + N (nicht schaltbar), Stopp-Funktion optional, ohne Drehgriffe und Antriebswelle

General Specifications

Produktname
Eaton Lasttrennschalter DMV
Katalognummer
1814596
EAN
8711426851481
Produkt Länge/Tiefe
116 mm
Produkthöhe
360 mm
Produktbreite
385 mm
Produktgewicht
13.74 kg
Zertifikat(e)
KEMA
RoHS
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947-3
Lloyds
VDE 0660
CE
EAC
IEC/EN 60947
Modellcode
DMV-1600N/1

Produktspezifikationen

Produktkategorie
  • Hauptschalter
  • Lasttrennschalter
Merkmale
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Ausführung als NOT-AUS-Installation
Ausführung als Hauptschalter
Farbe des Auslösers
Sonstiges
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
12000 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V
1600 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V
1250 A
Bemessungsdauerstrom (Iu)
1600 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Schaltleistung bei 400 V
710 kW
Zubehör
  • Hilfskontakt vom Benutzer montiert.
  • Anschlussmaterial im Lieferumfang enthalten.
Gerätekonstruktion
Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
50 kA
50 kA, Kontakte, 1 Sekunde
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Einbaulage
Nach Bedarf
Betätigertyp
Sonstiges
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-30 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
42.5 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
44.75 W
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Überspannungskategorie
III
Schutzart (Vorderseite)
IP20
Polzahl
3-polig + N
Montageart
Aufputzmontage
Schutzart
NEMA sonstige
Geeignet für
Bodenmontage
Installation des Verteilers
Funktionen
Optionale Stopp-Funktion
Anzahl der Schalter
1
Schrauben-Größe
M12 x 50 (2 x), Anschlussschraube
Lebensdauer, mechanisch
5.000 Schaltvorgänge
Anschlussquerschnitte
1000 mm², Flachanschluss bei Schienen
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3)
10000 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3)
7272 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3)
4050 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 400 V, 415 V
1600 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 500 V
1600 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 690 V
1600 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
1600 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 500 V
1600 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 690 V
1600 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V
1250 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V
909 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V
630 A
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
1600 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
750 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz
630 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz
630 kW
Anzugsdrehmoment
40 Nm, Schraubklemmen
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.
Housing material
Kunststoff

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.