Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

1818006
Modellcode: K2AR

Eaton K2 Drehgriff, 8 mm, Direktmontage, rot

General Specifications

Produktname
Eaton K2 Accessory Handle
Katalognummer
1818006
EAN
8711426422155
Produkt Länge/Tiefe
190 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
115 mm
Produktgewicht
0.04 kg
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
K2AR

Features & Functions

Farbe
Rot

General information

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Schutzart
NEMA sonstige
Montageart
Direktanbau
Schaftdurchmesser
8 x 8 mm
Geeignet für
Lasttrennschalter
Leistungsschalter
Schaltwinkel
90 °
Typ
Drehgriff

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
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
Nicht zutreffend.