Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

1818010
K4AR

Eaton K4 Kippschalter, 12mm, Direktmontage, rot

General Specifications

Produktname
Eaton K4 Accessory Toggle
Katalognummer
1818010
EAN
8711426638150
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
190 mm
Produktbreite
500 mm
Produktgewicht
0.645 kg
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
K4AR

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Farbe
Rot

Allgemeine Informationen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Schutzart
NEMA sonstige
Montageart
Direktanbau
Schaftdurchmesser
12 x 12 mm
Geeignet für
Leistungsschalter
Lasttrennschalter
Schaltwinkel
90 °
Typ
Drehgriff

Produktspezifikation exportieren