Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

1818013
Modellcode: K6AB

Eaton K6 Kippschalter, 14mm, Direktmontage, blau

General Specifications

Produktname
Eaton K6 Zubehör Kippschalter
Katalognummer
1818013
EAN
8711426849464
Produkt Länge/Tiefe
500 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
195 mm
Produktgewicht
0.38 kg
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
K6AB

Produktspezifikationen

Typ
Drehgriff
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Zubehör
Farbe
Sonstige
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Schaltwinkel
90 °
Montageart
Direktanbau
Schutzart
NEMA sonstige
Geeignet für
Leistungsschalter
Lasttrennschalter
Schaftdurchmesser
14 x 14 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.