Eaton K4 Kippschalter, 12mm, Türeinbau, grau, Vorhängeschloss
| Produktname |
Eaton K4 Accessory Toggle
|
| Katalognummer |
1818052
|
| EAN |
8711426211575
|
| Produkt Länge/Tiefe |
380 mm
|
| Produkthöhe |
100 mm
|
| Produktbreite |
200 mm
|
| Produktgewicht |
0.79 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Modellcode |
K4DG/P
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Farbe |
Grau
|
| Merkmale |
Abschließbar
|
| Zubehör |
Vorhängeschloss im Lieferumfang enthalten.
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Schutzart |
NEMA sonstige
|
| Schaftdurchmesser |
12 x 12 mm
|
| Geeignet für |
Leistungsschalter
Lasttrennschalter |
| Schaltwinkel |
90 °
|
| Typ |
Kompletter Drehgriff mit Türkupplung
|