Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

1818072
Modellcode: KO2SDB/P

Eaton Drehgriff für Umschaltmechanik, 6 mm, blau, Vorhängeschloss

General Specifications

Produktname
Eaton Zubehör Umschaltmechanismus
Katalognummer
1818072
EAN
8711426853515
Produkt Länge/Tiefe
270 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
135 mm
Produktgewicht
0.169 kg
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
KO2SDB/P

Produktspezifikationen

Typ
  • Drehgriff
  • Drehgriffe für Umschalter
Zubehör
Vorhängeschloss im Lieferumfang enthalten.
Merkmale
Abschließbar
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Ausstattung:
Vorhängeschloss
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Zubehör
Farbe
Sonstige
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Schutzart
NEMA sonstige
Geeignet für
Leistungsschalter
Lasttrennschalter
Schaftdurchmesser
6 x 6 mm

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.