Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte NH Lasttrennschalter Baueinheit, 63-160 A, 3/4 p, B=400mm, QSA
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
|
| Katalognummer |
182587
|
| EAN |
4015081775156
|
| Produkt Länge/Tiefe |
90 mm
|
| Produkthöhe |
299 mm
|
| Produktbreite |
320 mm
|
| Produktgewicht |
2.9 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-QSA63/160-400-RH
|
| Merkmale |
Gleichzeitige Schaltung N-neutral
|
| Ausstattung: |
Abdeckung
|
| Stromstärke |
160 A
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Rahmen |
NH00
|
| Montageart |
Montageplatte
|
| Anzahl der Sicherungsunterteile (Messerkontakte) |
1
|
| Anzahl der Sicherungslasttrenner |
1
|