Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

182907
M22-LED230TA-G

Eaton Moeller® series M22 Lichtelement, LED, grün, Frontbefestigung, 85 - 264 V AC, Schraubanschluss

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 LED-Element
Katalognummer
182907
EAN
4015081778355
Produkt Länge/Tiefe
38 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
37 mm
Produktgewicht
0.011 kg
Zertifikat(e)
IEC 60947-5-1
Modellcode
M22-LED230TA-G

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Kontakte

Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N

Bemessungswerte

Leistungsaufnahme
Max. 0,33 W
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
500 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
15 mA
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - min.
5 mA
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
264 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min.
85 V

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Leuchtmittel
Diode
Lichtfarbe
Grün

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP20
Lebensdauer, elektrisch
100.000 h (bei 25 °C, nach EN60064)
Betätigungsdrehmoment
0.8 Nm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Spannungsart
Wechselstrom

LED Details

Lichtfarbe
Grün

Montage – Einzelheiten

Anschlussart
Frontbefestigung
Einbaulage
beliebig

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
0,75 - 2,5 mm²
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
0,5 - 2,5 mm²

Produktspezifikation exportieren